Connettore diritto Mini-Fit Jr.™ (5566)

Connettore diritto Mini-Fit Jr.™ (5566)
  • Sconto volumi elevati
Molex connectors for wire-to-wire and board-to-board are available in both single row and double row types. Power connector for a maximum rated current of 13.0 A. Straight type. (Mating housing: 5557)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5566-02A
5566-02A-210
5566-04A
5566-04A-210
5566-06A
5566-06A-210
5566-08A
5566-08A-210
5566-10A
5566-10A-210
5566-12A
5566-14A
5566-14A-210
5566-16A
5566-16A-210
5566-18A
5566-18A-210
5566-20A
5566-20A-210
5566-22A
5566-22A-210
5566-24A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Nota

0.47 €

5 Disponibile 5 giorni 2UL94V-2

0.30 €

5 Disponibile 5 giorni 2UL94V-0

0.34 €

5 Disponibile 5 giorni 4UL94V-2

0.42 €

5 Disponibile 5 giorni 4UL94V-0

0.44 €

5 Disponibile 5 giorni 6UL94V-2

0.56 €

5 Disponibile 5 giorni 6UL94V-0

0.56 €

5 Disponibile 5 giorni 8UL94V-2

0.64 €

1 Disponibile 5 giorni 8UL94V-0

0.70 €

5 Disponibile 5 giorni 10UL94V-2

0.86 €

5 Disponibile 5 giorni 10UL94V-0

0.84 €

5 Disponibile 5 giorni 12UL94V-2

0.90 €

5 Disponibile 5 giorni 14UL94V-2

0.95 €

10 7 giorni 14UL94V-0

0.98 €

1 Disponibile 5 giorni 16UL94V-2

1.09 €

10 7 giorni 16UL94V-0

1.04 €

1 Disponibile 5 giorni 18UL94V-2

1.42 €

1 Disponibile 5 giorni 18UL94V-0

1.10 €

1 Disponibile 5 giorni 20UL94V-2

1.68 €

1 5 giorni 20UL94V-0

1.32 €

1 Disponibile 5 giorni 22UL94V-2

1.95 €

1 5 giorni 22UL94V-0

1.77 €

1 Disponibile 5 giorni 24UL94V-2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 9 Tensione ammessa(V) 600
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA
Passo(mm) 4.20 Numero di colonne 2 Blocco di accoppiamento Disponibile
Placcatura terminale Stagno Materiale NYLON 66 Colore Colore naturale
Terminale conforme 5556 Partner di accoppiamento 5557

Supporto tecnico