Wafer connettore filo-PCB con passo 2,50 mm Mini-Lock™ (53375)

Wafer connettore filo-PCB con passo 2,50 mm Mini-Lock™ (53375)
Molex types are available in both straight and right angled types. Wire-to-wire optional parts are also available. This product has a high mating workability on the fitting guide wall. Straight type (Mating housings: 51102 / 51103 / 51163)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53375-0690
53375-0790
53375-0890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Standard rappresentativo

0.46 €

400 5 giorni 6UL / TUV / CSA

0.53 €

400 5 giorni 7UL / TUV / CSA

0.59 €

400 5 giorni 8UL / TUV

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 3 Tensione ammessa(V) 250
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Passo(mm) 2.50
Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile Placcatura terminale Stagno
Partner di accoppiamento 51103, 51102, 51163

Supporto tecnico