Alloggiamento connettore filo-PCB con passo 2,50 mm Mini-Lock™ (50351)

Alloggiamento connettore filo-PCB con passo 2,50 mm Mini-Lock™ (50351)
  • Sconto volumi elevati
Molex types are available in both straight and right angled types. Wire-to-wire optional parts are also available. This product has a high mating workability on the fitting guide wall. (Compatible housings: 51102 / 51103 / 51163)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50351-8100

Codice componente
50351-8100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.08 €

50 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Femmina (presa) Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura
Conforming housing 51102, 51163, 51103 Applicable size AWG 22 to 28 Terminal shape Individual
Mating Partner 50837

Si trova sulla pagina di Alloggiamento connettore filo-PCB con passo 2,50 mm Mini-Lock™ (50351), il codice articolo è il seguente: 50351-8100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50351-8100.

Supporto tecnico