• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Alloggiamento connettore filo-PCB con passo 2,50 mm Mini-Lock™ (51102)

Alloggiamento connettore filo-PCB con passo 2,50 mm Mini-Lock™ (51102)
  • Sconto volumi elevati
Molex types are available in both straight and right angled types. Wire-to-wire optional parts are also available. This product has a high mating workability on the fitting guide wall. (Compatible terminal: 50351, mating wafers: 53375 / 53426)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51102-0200
51102-0300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.29 €

1 Disponibile 5 giorni 2

0.06 €

1 5 giorni 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Collegamento cavo Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Passo(mm) 2.50 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Montaggio a pannello NA Colore Colore naturale Terminale conforme 50351
Partner di accoppiamento 53375, 53376, 53388, 53389, 53426, 53535

Supporto tecnico