• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore impermeabile miniaturizzato Mizu-P25™ (52213) (Codici componente)

Connettore impermeabile miniaturizzato Mizu-P25™ (52213)
  • Sconto volumi elevati
A compact IP67 (international protection class) Molex wire-to-wire connector with a dust and water proof structure. (Compatible Terminal: 50148, Fitting Plug: 52266)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

52213-0211

Codice componente
52213-0211
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.36 €

4 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Numero di conduttori 2 Applicazione Collegamento cavo Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / TUV Passo(mm) 2.50
Numero di colonne 1 Montaggio a pannello NA Terminale conforme 50148
Partner di accoppiamento 52266

Si trova sulla pagina di Connettore impermeabile miniaturizzato Mizu-P25™ (52213), il codice articolo è il seguente: 52213-0211.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52213-0211.

Supporto tecnico