Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
19433-0001
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 4 | Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 30 |
Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / CSA |
Passo(mm) | 5.84 | Numero di colonne | 2 | Blocco di accoppiamento | Disponibile |
Montaggio a pannello | NA | Terminale conforme | 19431 | Partner di accoppiamento | 19432-0001 |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento MX150 (19433), il codice articolo è il seguente: 19433-0001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 19433-0001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali