Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
33481-0301 |
33481-0401 |
33481-0601 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|
1.09 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 3 | |
1.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | |
1.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 22 | Direzione collegamento | Dritto |
Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Passo(mm) | 3.50 | Numero di colonne | 1 |
Blocco di accoppiamento | Disponibile | Montaggio a pannello | NA | Colore | Nero, colore naturale |
Terminale conforme | 33000, 34345-0001 | Partner di accoppiamento | 33471 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali