Terminale per PCB con passo 1,25 mm PanelMate™ (50641) (Codici componente)

Terminale per PCB con passo 1,25 mm PanelMate™ (50641)
A short-backed and thin Molex product with a height of just 1.85 mm. SMT-type installation with solder tab. (Conforming housing: 51146)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50641-8041

Codice componente
50641-8041
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.37 €

100 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Femmina (presa) Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura
Applicable size AWG 28 to 30 Terminal shape Chain

Si trova sulla pagina di Terminale per PCB con passo 1,25 mm PanelMate™ (50641), il codice articolo è il seguente: 50641-8041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50641-8041.

Supporto tecnico