Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53047-0210 |
53047-0310 |
53047-0410 |
53047-0510 |
53047-0610 |
53047-0710 |
53047-0810 |
53047-0910 |
53047-1010 |
53047-1110 |
53047-1210 |
53047-1310 |
53047-1510 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 2 | |
0.13 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 3 | |
0.16 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 4 | |
0.21 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 5 | |
0.19 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 6 | |
0.26 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 7 | |
0.30 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 8 | |
0.47 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 9 | |
0.30 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
0.59 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 11 | |
0.83 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 12 | |
1.52 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 13 | |
0.50 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 15 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Per PCB | Corrente ammessa(A) | 1 | Tensione ammessa(V) | 125 |
Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL |
Passo(mm) | 1.25 | Numero di colonne | 1 | Blocco di accoppiamento | Disponibile |
Placcatura terminale | Stagno | Partner di accoppiamento | 51021 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali