Wafer PCB con passo 1,25 mm PicoBlade™ (53048)

Wafer PCB con passo 1,25 mm PicoBlade™ (53048)
  • Sconto volumi elevati
A number of wire-to-circuit board and wire-to-wire optional extra Molex products available. There are variations in header of both the types: Surface mount type and through-hole type. Angle type (mating housing: 51021)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53048-0210
53048-0310
53048-0510
53048-0610
53048-0810
53048-1010
53048-1110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.90 €

8 Disponibile 5 giorni 2

0.76 €

8 Disponibile 5 giorni 3

0.76 €

7 Disponibile 5 giorni 5

0.98 €

6 Disponibile 5 giorni 6

0.86 €

5 Disponibile 5 giorni 8

1.55 €

5 Disponibile 5 giorni 10

4.84 €

4 Disponibile 5 giorni 11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 1 Tensione ammessa(V) 125
Direzione collegamento Angolo Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL
Passo(mm) 1.25 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Colore Colore naturale Partner di accoppiamento 51021

Supporto tecnico