Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
51021-0200 |
51021-0300 |
51021-0400 |
51021-0500 |
51021-0600 |
51021-0700 |
51021-0800 |
51021-0900 |
51021-1000 |
51021-1100 |
51021-1200 |
51021-1300 |
51021-1400 |
51021-1500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 2 | |
0.48 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 3 | |
0.52 € | 9 | Disponibile | 5 giorni | 4 | |
0.52 € | 9 | Disponibile | 5 giorni | 5 | |
0.55 € | 9 | Disponibile | 5 giorni | 6 | |
0.56 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 7 | |
0.58 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 8 | |
0.58 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 9 | |
0.60 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
0.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | |
0.59 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 12 | |
0.67 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 13 | |
0.64 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 14 | |
0.78 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 15 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Standard rappresentativo | UL / CSA | Passo(mm) | 1.25 | Numero di colonne | 1 |
Blocco di accoppiamento | Disponibile | Montaggio a pannello | NA | Colore | Colore naturale |
Terminale conforme | 50058, 50079 | Partner di accoppiamento | 51047, 53047, 53048, 53261, 53398 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali