Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
51047-0200 |
51047-0300 |
51047-0400 |
51047-0600 |
51047-0900 |
51047-1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 25 | 5 giorni | 2 | ||
0.10 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 3 | |
0.08 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 4 | |
0.11 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 6 | |
0.30 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 9 | |
0.48 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Standard rappresentativo | UL | Passo(mm) | 1.25 | Numero di colonne | 1 |
Blocco di accoppiamento | Disponibile | Montaggio a pannello | NA | Colore | Colore naturale |
Terminale conforme | 50125, 50133 | Partner di accoppiamento | 51021 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali