Wafer PCB con passo 2,00 mm Sherlock™ (35362)

Wafer PCB con passo 2,00 mm Sherlock™ (35362)
  • Sconto volumi elevati
A straight and right angle type single-row Molex connector for wire-to-circuit board connections. A wide lock latch with mating stability and good workability. Straight type (Mating housing: 35507)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
35362-0250
35362-0350
35362-0450
35362-0650
35362-0750
35362-0850
35362-0950
35362-1250
35362-1350
35362-1450
35362-1550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.11 €

10 Disponibile 5 giorni 2

0.16 €

10 Disponibile 5 giorni 3

0.19 €

10 Disponibile 5 giorni 4

0.26 €

1 5 giorni 6

0.28 €

1 5 giorni 7

0.33 €

1 5 giorni 8

0.90 €

5 Disponibile 5 giorni 9

0.39 €

1 5 giorni 12

1.10 €

4 Disponibile 5 giorni 13

0.39 €

1 Disponibile 5 giorni 14

0.67 €

5 Disponibile 5 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 2 Tensione ammessa(V) 125
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA
Passo(mm) 2.00 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Placcatura terminale Stagno Colore Colore naturale Terminale conforme 50212-8000
Partner di accoppiamento 35507

Supporto tecnico