Wafer PCB con passo 2.00mm Sherlock™ (35363)

Wafer PCB con passo 2.00mm Sherlock™ (35363)
  • Sconto volumi elevati
A straight and right angle type single-row Molex connector for wire-to-circuit board connections. A wide lock latch with mating stability and good workability. Angle type (mating housing: 35507)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
35363-0360
35363-0460
35363-0660
35363-0760
35363-0960
35363-1060
35363-1360
35363-1460
35363-1560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.19 €

1 5 giorni 3

0.23 €

1 5 giorni 4

0.31 €

5 Disponibile 5 giorni 6

0.28 €

1 5 giorni 7

0.33 €

5 Disponibile 5 giorni 9

0.44 €

1 5 giorni 10

0.47 €

5 Disponibile 5 giorni 13

0.53 €

5 Disponibile 5 giorni 14

1.32 €

1 5 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 2 Tensione ammessa(V) 125
Direzione collegamento Angolo Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA
Passo(mm) 2.00 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Placcatura terminale Stagno Colore Colore naturale Terminale conforme 50212-8000
Partner di accoppiamento 35507

Supporto tecnico