Alloggiamento PCB con passo 2.00 mm Sherlock™ (35507)

Alloggiamento PCB con passo 2.00 mm Sherlock™ (35507)
  • Sconto volumi elevati
A straight and light angled type single-row Molex connector for wire-to-circuit board connections. A wide lock latch with mating stability and good workability. Angle type (Mating wafers: 35362/ 35363, compatible terminal: 50212)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
35507-0200
35507-0300
35507-0400
35507-0600
35507-0700
35507-0800
35507-1000
35507-1300
35507-1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.08 €

1 5 giorni 2

0.09 €

1 5 giorni 3

0.09 €

1 5 giorni 4

0.12 €

1 5 giorni 6

0.14 €

1 5 giorni 7

0.14 €

1 5 giorni 8

0.16 €

1 5 giorni 10

0.16 €

1 5 giorni 13

0.17 €

1 5 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 2 Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA Passo(mm) 2.00
Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile Montaggio a pannello NA
Colore Colore naturale Terminale conforme 50212 Partner di accoppiamento 35362, 35363

Supporto tecnico