Wafer ad angolo SPOX™ (5268)

Wafer ad angolo SPOX™ (5268)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
The Molex-manufactured Spox family of wire-to-board connectors have a mating structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. Angled. (Mating housing: 5264)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5268-02A
5268-03A
5268-04A
5268-05A
5268-06A
5268-07A
5268-08A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.67 €

8 Disponibile 5 giorni 2

0.68 €

7 Disponibile 5 giorni 3

1.00 €

6 Disponibile 5 giorni 4

0.85 €

6 Disponibile 5 giorni 5

1.05 €

5 Disponibile 5 giorni 6

1.00 €

1 Disponibile 5 giorni 7

1.45 €

4 Disponibile 5 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 3 Tensione ammessa(V) 250
Direzione collegamento Angolo Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA
Passo(mm) 2.50 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Placcatura terminale Stagno Colore Colore naturale Partner di accoppiamento 5264

Supporto tecnico