• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Terminale SPOX™ (50802)

Terminale SPOX™ (50802)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Compatible housing: 51191)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50802-8100
50802-9101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material

0.75 €

10 Disponibile 5 giorni Phosphor Bronze

0.75 €

50 Disponibile 5 giorni Brass

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Femmina (presa) Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura
Conforming housing 51191 Applicable size AWG 22 to 28 Terminal shape Individual
Mating Partner 5241

Supporto tecnico