Alloggiamento SPOX™ (51191)

Alloggiamento SPOX™ (51191)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50–5.08 mm. (Mating housing: 5240, conforming terminal: 50802.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51191-0200
51191-0300
51191-0400
51191-0500
51191-0600
51191-0700
51191-0800
51191-0900
51191-1000
51191-1100
51191-1200
51191-1300
51191-1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Colore

0.73 €

9 Disponibile 5 giorni 2Colore naturale

0.54 €

9 Disponibile 5 giorni 3-

0.57 €

8 Disponibile 5 giorni 4-

0.60 €

8 Disponibile 5 giorni 5-

0.60 €

8 Disponibile 5 giorni 6-

0.58 €

8 Disponibile 5 giorni 7-

0.85 €

8 Disponibile 5 giorni 8-

0.60 €

8 Disponibile 5 giorni 9-

0.61 €

8 Disponibile 5 giorni 10-

0.70 €

7 Disponibile 5 giorni 11-

1.45 €

7 Disponibile 5 giorni 12-

0.71 €

7 Disponibile 5 giorni 13-

1.17 €

5 Disponibile 5 giorni 15-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 3 Tensione ammessa(V) 250
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL
Passo(mm) 2.50 Numero di colonne 1 Montaggio a pannello NA
Materiale NYLON 66 Nota UL94V-0 Terminale conforme 50802
Partner di accoppiamento 5045, 5046, 5240

Supporto tecnico