Alloggiamento SPOX™ (5195)

Alloggiamento SPOX™ (5195)
  • Sconto volumi elevati
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Mating housings: 5272/ 5273/ 5274/ 5096/ 53405/ 5271, compatible terminals: 5194/ 5225)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5195-02
5195-03
5195-04
5195-05
5195-06
5195-07
5195-08
5195-09
5195-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.63 €

9 Disponibile 5 giorni 2

0.64 €

8 Disponibile 5 giorni 3

6.87 €

8 Disponibile 5 giorni 4

1.29 €

8 Disponibile 5 giorni 5

0.90 €

1 Disponibile 5 giorni 6

1.07 €

7 Disponibile 5 giorni 7

0.73 €

7 Disponibile 5 giorni 8

1.04 €

6 Disponibile 5 giorni 9

0.87 €

6 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 7 Tensione ammessa(V) 250
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / TUV / CSA
Passo(mm) 3.96 Numero di colonne 1 Montaggio a pannello NA
Materiale NYLON 66 Colore Colore naturale Nota UL94V-2
Terminale conforme 5194, 5225 Partner di accoppiamento 5272, 5273, 5274, 5096, 53405, 5271

Supporto tecnico