Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5197-02 |
5197-03 |
5197-04 |
5197-05 |
5197-06 |
5197-07 |
5197-09 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 2 | |
0.16 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 3 | |
1.33 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 4 | |
0.95 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 5 | |
1.19 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 6 | |
0.90 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 7 | |
1.14 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 9 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 7 | Tensione ammessa(V) | 250 |
Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA |
Passo(mm) | 5.08 | Numero di colonne | 1 | Montaggio a pannello | NA |
Materiale | NYLON 66 | Colore | Colore naturale | Nota | UL94V-2 |
Terminale conforme | 5194, 5225 | Partner di accoppiamento | 5279, 5280, 5281, 5282 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali