• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Alloggiamento SPOX™ (5264)

Alloggiamento SPOX™ (5264)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Mating housing: 5267/5268, Compatible terminal: 5263)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5264-02
5264-03
5264-04
5264-05
5264-06
5264-07
5264-08
5264-09
5264-10
5264-11
5264-12
5264-13
5264-14
5264-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.09 €

25 Disponibile 5 giorni 2

0.14 €

10 Disponibile 5 giorni 3

0.09 €

25 Disponibile 5 giorni 4

0.23 €

10 Disponibile 5 giorni 5

1.58 €

8 Disponibile Stesso giorno

Stock

6

0.17 €

10 Disponibile 5 giorni 7

0.17 €

10 Disponibile 5 giorni 8

0.19 €

10 Disponibile 5 giorni 9

0.17 €

10 Disponibile 5 giorni 10

0.28 €

10 Disponibile 5 giorni 11

0.28 €

5 Disponibile 5 giorni 12

0.26 €

5 Disponibile 5 giorni 13

0.30 €

5 Disponibile 5 giorni 14

0.40 €

5 Disponibile 5 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 3 Tensione ammessa(V) 250
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL
Passo(mm) 2.50 Numero di colonne 1 Montaggio a pannello NA
Materiale NYLON 66 Nota UL94V-0 Terminale conforme 5263
Partner di accoppiamento 5267, 5268

Supporto tecnico