Alloggiamento spina standard da 093" (1396)

Alloggiamento spina standard da 093" (1396)
  • Sconto volumi elevati
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Fitting Housing: 1396-R/1396-R1, Compatible Terminal: 1190)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1396-P
1396-P1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Montaggio a pannello Colore Partner di accoppiamento

0.21 €

10 Disponibile 6 giorni Disponibile-03-09-1032, 03-09-1033, 03-09-6032

0.24 €

10 Disponibile 5 giorni NAColore naturale03-09-1031, 03-09-1032, 03-09-1033, 03-09-1081, 03-09-6032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Numero di conduttori 3 Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 14
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA
Passo(mm) 5.03 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Materiale NYLON 66 Nota UL94V-2 Terminale conforme 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271

Supporto tecnico