Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 4 | Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 11 |
Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / CSA |
Passo(mm) | 5.03 | Numero di colonne | 1 | Materiale | NYLON 66 |
Colore | Colore naturale | Nota | UL94V-2 | Terminale conforme | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271 |
Configura
Proprietà di base
Montaggio a pannello
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali