Alloggiamento spina standard da 093" (1545)

Alloggiamento spina standard da 093" (1545)
  • Sconto volumi elevati
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Fitting Housing: 1545R/1545R1, Compatible Terminal: 1190)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1545P
1545P1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Montaggio a pannello Partner di accoppiamento

0.21 €

10 Disponibile 5 giorni Disponibile03-09-1022, 03-09-1161

0.12 €

10 Disponibile 5 giorni NA03-09-1022, 03-09-1027, 03-09-1161, 03-09-6021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Numero di conduttori 2 Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 14
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA
Passo(mm) 6.30 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Materiale NYLON 66 Colore Colore naturale Nota UL94V-2
Terminale conforme 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973

Supporto tecnico