Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | Corrente ammessa (A) | Standard rappresentativo | Numero di colonne | Montaggio a pannello | Nota | Partner di accoppiamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 12 | UL / TUV / CSA | 1 | Disponibile | UL94V-2 | 39-03-6014 | |
0.71 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 12 | UL / TUV / CSA | 1 | NA | UL94V-2 | 39-03-6014 | |
0.28 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 12 | UL / TUV / CSA | 1 | Disponibile | UL94V-2 | 39-03-6024, 5219 | |
0.31 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 12 | UL / TUV / CSA | 1 | NA | UL94V-2 | 39-03-6024, 5219 | |
0.34 € | 1 | 5 giorni | 2 | 12 | UL / TUV / CSA | 1 | Disponibile | UL94V-0 | 39-03-6024, 5219 | ||
0.89 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 11 | UL / TUV / CSA | 1 | Disponibile | UL94V-2 | 39-03-6034, 5219 | |
0.59 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 11 | UL / TUV / CSA | 1 | NA | UL94V-2 | 39-03-6034, 5219 | |
0.31 € | 1 | 5 giorni | 3 | 11 | UL / TUV / CSA | 1 | Disponibile | UL94V-0 | 39-03-6034, 5219 | ||
0.61 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 9 | UL / TUV / CSA | 1 | Disponibile | UL94V-2 | 39-03-6044, 5219 | |
0.75 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 9 | UL / TUV / CSA | 1 | NA | UL94V-2 | 39-03-6044, 5219 | |
0.40 € | 1 | 5 giorni | 4 | 9 | UL / TUV / CSA | 1 | Disponibile | UL94V-0 | 39-03-6044, 5219 | ||
0.84 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 9 | UL / TUV / CSA | 2 | Disponibile | UL94V-2 | 39-03-6064, 5219 | |
0.84 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 9 | UL / TUV / CSA | 2 | NA | UL94V-2 | 39-03-6064, 5219 | |
0.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 9 | UL / TUV / CSA | 2 | Disponibile | UL94V-0 | 39-03-6064, 5219 | |
1.00 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 8 | UL / TUV / CSA | 3 | Disponibile | UL94V-2 | 39-03-6094, 5219 | |
0.98 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 8 | UL / TUV / CSA | 3 | NA | UL94V-2 | 39-03-6094, 5219 | |
0.70 € | 1 | 5 giorni | 9 | 8 | UL / TUV / CSA | 3 | Disponibile | UL94V-0 | 39-03-6094, 5219 | ||
1.75 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 7 | UL / CSA | 3 | Disponibile | UL94V-2 | 19-09-1126, 19-09-1129, 5219 | |
1.21 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 7 | UL / TUV / CSA | 3 | NA | UL94V-2 | 39-03-6124, 5219 | |
1.74 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 7 | UL / TUV | 3 | Disponibile | UL94V-0 | 19-09-1126, 19-09-1129, 5219 | |
1.25 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 6 | UL / TUV / CSA | 3 | Disponibile | UL94V-2 | 19-09-1156, 19-09-1159, 5219 | |
2.59 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 6 | UL / TUV / CSA | 3 | NA | UL94V-2 | 39-03-6154, 5219 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Passo(mm) | 6.70 | Blocco di accoppiamento | Disponibile | Materiale | NYLON 66 |
Colore | Colore naturale | Terminale conforme | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Corrente ammessa(A)
Standard rappresentativo
Numero di colonne
Montaggio a pannello
Nota
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali