Molex power connector, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Coupling Housing: 3191-NR1)
[Features]
· Number of leads: 2 to 6 leads
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
5219-02A |
5219-03A |
5219-04A |
5219-06A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Iniziali serie connettore | Numero di conduttori | Corrente ammessa (A) | Standard rappresentativo | Numero di colonne | Colore | Partner di accoppiamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | Disponibile | 4 giorni | Numero | 2 | 12 | UL / TUV / CSA | 1 | - | 3191 | |
0.63 € | Disponibile | 6 giorni | Numero | 3 | 11 | UL / TUV / CSA | 1 | Colore naturale | 3191 | |
1.22 € | Disponibile | 4 giorni | Numero | 4 | 9 | TUV / CSA | 1 | - | 3191 | |
0.95 € | Disponibile | 4 giorni | Numero | 6 | 9 | UL / TUV / CSA | 2 | - | 3191 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) | Applicazione | Per PCB |
---|---|---|---|---|---|
Tensione ammessa(V) | 600 | Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Passo(mm) | 6.70 | Blocco di accoppiamento | Disponibile | Placcatura terminale | Stagno |
Materiale | NYLON 66 | Nota | UL94V-2 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.