Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1360-R
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 12 | Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 9.5 |
Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / CSA |
Passo(mm) | 5.03 | Numero di colonne | 3 | Blocco di accoppiamento | NA |
Montaggio a pannello | Disponibile | Materiale | NYLON 66 | Colore | Colore naturale |
Nota | UL94V-2 | Terminale conforme | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 | Partner di accoppiamento | 03-09-2121, 3099 |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento presa standard da 0,093" (1360), il codice articolo è il seguente: 1360-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1360-R.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali