Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1396-R |
1396-R1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blocco di accoppiamento | Montaggio a pannello | Colore | Partner di accoppiamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 7 | Disponibile | 6 giorni | Disponibile | Disponibile | - | 03-09-2032, 03-09-7032, 3099 | |
1.21 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | - | NA | Colore naturale | 03-09-2031, 03-09-2032, 03-09-7032, 3099 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 3 | Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 14 |
Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / CSA |
Passo(mm) | 5.03 | Numero di colonne | 1 | Materiale | NYLON 66 |
Nota | UL94V-2 | Terminale conforme | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 |
Configura
Proprietà di base
Blocco di accoppiamento
Montaggio a pannello
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali