Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 2 | Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 14 |
Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / CSA |
Passo(mm) | 6.30 | Numero di colonne | 1 | Blocco di accoppiamento | Disponibile |
Materiale | NYLON 66 | Colore | Colore naturale | Nota | UL94V-2 |
Terminale conforme | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 | Partner di accoppiamento | 03-09-2021, 03-09-2022, 03-09-7022, 03-09-7024 |
Configura
Proprietà di base
Montaggio a pannello
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali