Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3191-01R1 |
3191-02R1 |
3191-02R1-201 |
3191-03R1 |
3191-03R1-201 |
3191-04R1 |
3191-04R1-201 |
3191-06R1 |
3191-06R1-201 |
3191-09R1 |
3191-09R1-201 |
3191-12R1 |
3191-12R1-201 |
3191-15R1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | Corrente ammessa (A) | Numero di colonne | Colore | Nota | Partner di accoppiamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 12 | 1 | Colore naturale | UL94V-2 | 39-03-6010, 39-03-6012 | |
0.75 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 12 | 1 | Colore naturale | UL94V-2 | 39-03-6020, 39-03-6022, 5219 | |
0.75 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 12 | 1 | Bianco | UL94V-0 | 39-03-6020, 39-03-6022, 5219 | |
0.94 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 11 | 1 | Colore naturale | UL94V-2 | 39-03-6030, 39-03-6032, 5219 | |
0.37 € | 1 | 5 giorni | 3 | 11 | 1 | Bianco | UL94V-0 | 39-03-6030, 39-03-6032, 5219 | ||
0.67 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 9 | 1 | Colore naturale | UL94V-2 | 39-03-6040, 39-03-6042, 5219 | |
0.50 € | 1 | 5 giorni | 4 | 9 | 1 | Bianco | UL94V-0 | 39-03-6040, 39-03-6042, 5219 | ||
1.04 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 9 | 2 | Colore naturale | UL94V-2 | 39-03-6090, 39-03-6092, 5219 | |
0.59 € | 1 | 5 giorni | 6 | 9 | 2 | Bianco | UL94V-0 | 39-03-6090, 39-03-6092, 5219 | ||
1.19 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 8 | 3 | Colore naturale | UL94V-2 | 39-03-6090, 39-03-6092, 5219 | |
0.82 € | 1 | 5 giorni | 9 | 8 | 3 | Bianco | UL94V-0 | 39-03-6090, 39-03-6092, 5219 | ||
1.05 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 9 | 3 | Colore naturale | UL94V-2 | 39-03-6090, 39-03-6092, 5219 | |
0.90 € | 1 | 5 giorni | 12 | 9 | 3 | Bianco | UL94V-0 | 39-03-6090, 39-03-6092, 5219 | ||
1.62 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 9 | 3 | Colore naturale | UL94V-2 | 19-09-2156, 19-09-2157, 19-09-2159, 5219 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA | Passo(mm) | 6.70 | Blocco di accoppiamento | Disponibile |
Montaggio a pannello | NA | Materiale | NYLON 66 | Terminale conforme | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Corrente ammessa(A)
Numero di colonne
Colore
Nota
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali