Alloggiamento standard da 0,062" (1625-NP)

Alloggiamento standard da 0,062" (1625-NP)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
A Molex 3.68 mm pitch connector for standard wire-to-wire connections. Single-row, double-row, and panel mount types are available. (Mating housing: 1625-NP, Compatible terminal: 1560/1854)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1625-01P
1625-04P
1625-04P1
1625-06P
1625-06P1
1625-3P
1625-3P1
1625-9P1
1625-15P
1625-15P1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Standard rappresentativo Numero di colonne Montaggio a pannello Terminale conforme Partner di accoppiamento

0.59 €

8 Disponibile 5 giorni 1UL / TUV / CSA-Disponibile--

0.94 €

7 Disponibile 5 giorni 4UL / TUV / CSA-Disponibile--

0.94 €

7 Disponibile 5 giorni 4UL / TUV / CSA-NA--

0.97 €

5 Disponibile 5 giorni 6UL / TUV / CSA3Disponibile1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177939-03-2069

1.53 €

6 Disponibile 5 giorni 6UL / TUV / CSA3NA1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177939-03-2068, 39-03-2069

0.61 €

8 Disponibile 5 giorni 3UL / TUV / CSA1Disponibile1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1032, 03-06-1033

0.60 €

8 Disponibile 5 giorni 3UL / TUV / CSA1NA1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1031, 03-06-1032, 03-06-1033, 03-06-1034, 03-06-1038, 03-06-6031

0.98 €

5 Disponibile 5 giorni 9UL / TUV / CSA3NA1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1092

1.25 €

4 Disponibile 5 giorni 15UL / TUV / CSA3Disponibile1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1152, 03-06-6152

1.29 €

4 Disponibile 5 giorni 15UL / CSA3NA1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1152, 03-06-6152, 03-06-6155

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 5 Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Passo(mm) 3.68 Blocco di accoppiamento Disponibile
Materiale NYLON 66 Colore Colore naturale Nota UL94V-2

Supporto tecnico