Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1625-01R |
1625-04R |
1625-04R1 |
1625-06R |
1625-06R1 |
1625-3R |
1625-3R1 |
1625-9R |
1625-9R1 |
1625-15R |
1625-15R1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | Passo (mm) | Numero di colonne | Montaggio a pannello | Partner di accoppiamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 1 | N/D | 1 | Disponibile | - | |
1.05 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 3.68 | 1 | Disponibile | - | |
1.05 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 3.68 | 1 | NA | - | |
1.05 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 3.68 | 3 | Disponibile | 39-03-2067 | |
1.31 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 3.68 | 3 | NA | 39-03-2066, 39-03-2067 | |
0.62 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 3.68 | 1 | Disponibile | - | |
0.62 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 3.68 | 1 | NA | 03-06-2031, 03-06-2032, 03-06-2033, 03-06-2034 | |
1.03 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 3.68 | 3 | Disponibile | - | |
0.98 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 3.68 | 3 | NA | 03-06-2091, 03-06-2092 | |
1.66 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 3.68 | 3 | Disponibile | 39-03-3155 | |
2.02 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 3.68 | 3 | NA | 03-06-2151, 03-06-2152, 03-06-7152, 03-06-7155 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Numero | 1625 |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) | Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 5 |
Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA |
Blocco di accoppiamento | Disponibile | Materiale | NYLON 66 | Colore | Colore naturale |
Nota | UL94V-2 | Terminale conforme | 1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 1779 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Passo(mm)
Numero di colonne
Montaggio a pannello
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali