Connettore (include filettatura maschio parallela)【1-20 Pezzi per confezione】

Connettore (include filettatura maschio parallela)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
This connector joins a Keiflex conduit to the knockout point on the control panel. Includes parallel male screws.


*Please be aware there was a mistake in the 2015 wiring parts catalog. [KMBG28] The notation “per item” refers to products sold in packs which contain multiple units per pack, and does not indicate items sold individually. We apologize for any inconvenience this may have caused.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMBG10
KMBG12
KMBG16
KMBG22
KMBG28
KMBG36
KMBG42
KMBG54
KMBG70
KMBG82
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tubo per fili collegabile Diametro esterno massimo del cavo compatibile
(mm)
Vite di collegamento (φS1)
(mm)
Vite di collegamento (nominale)

74.70 €

35.86 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10 (Nota)820.9G1/2

89.48 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 12 (Nota)1020.9G1/2

5.10 €

1 Disponibile 6 giorni 16 (Nota)1320.9G1/2

7.60 €

1 Disponibile 6 giorni 22 (Nota)1826.4G3/4

8.45 €

3.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

28 (Nota)2433.2G1

15.42 €

1 Disponibile 5 giorni 36 (Nota)3241.9G1-1.4

128.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 42 (Nota)3747.8G1-1.2

93.62 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

54 (Nota)4859.6G2

119.48 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 70 (Nota)6075.1CTG 70

83.40 €

1 12 giorni 82 (Nota)7587.8CTG 82

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature(°C) -20 – 90 Materiali principali Lega di zinco pressofuso (ZDC2) Trattamento superficie Zincatura elettrica (cromatura lucida trivalente))
Standard UL, CSA Nota (Nota) Indica KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM e KI. Livello di protezione IP67

Supporto tecnico