Giunto combinato (per l'uso con un Keiflex e un condotto elettrico in acciaio o un condotto elettrico in acciaio spesso)【1-2 Pezzi per confezione】

Giunto combinato (per l'uso con un Keiflex e un condotto elettrico in acciaio o un condotto elettrico in acciaio spesso)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Diecast combination coupling for connecting a Keiflex tube and a steel electrical conduit.
· For use with thick steel electrical conduits.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMKG16
KMKG22
KMKG28
KMKG54
KMKG70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tubo per fili collegabile Tubo per fili collegabile (ecc.) Diametro esterno massimo del cavo compatibile
(mm)

5.41 €

1 5 giorni 16 (Nota)G1613

8.02 €

1 5 giorni 22 (Nota)G2218

9.97 €

1 5 giorni 28 (Nota)G2824

22.21 €

5 5 giorni 54 (Nota)G5449

102.47 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 70 (Nota)G7060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature(°C) -20 – 90 Materiali principali Lega di zinco pressofuso (ZDC2) Trattamento superficie Zincatura elettrica (cromatura lucida trivalente))
Standard UL, CSA Nota (Nota) Indica KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM e KI. Livello di protezione IP67

Supporto tecnico