Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KG17 |
KG24 |
KG30 |
KG38 |
KG50-54 |
KG63 |
KG76 |
KG83 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo per fili collegabile | Tubo per fili collegabile (ecc.) | Diametro esterno massimo del cavo compatibile (mm) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.57 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | PZ17 | G16 (nominale)/CTG16 (nominale con vite) | 15 | JIS C8350, PSE | |
36.43 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | PZ24 | G22 (nominale)/CTG22 (nominale con vite) | 21 | JIS C8350, PSE | |
50.28 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | PZ30 | G28 (nominale)/CTG28 (nominale con vite) | 27 | JIS C8350, PSE | |
79.94 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | PZ38 | G36 (nominale)/CTG36 (nominale con vite) | 36 | JIS C8350, PSE | |
77.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | PZ50 | G54 (nominale)/CTG54 (nominale con vite) | 48 | PSE | |
32.48 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | PZ63 | G54 (nominale)/CTG54 (nominale con vite) | 53 | JIS C8350, PSE | |
47.11 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | PZ76 | G70 (nominale)/CTG70 (nominale con vite) | 69 | JIS C8350, PSE | |
39.60 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | PZ83 | G82 (nominale)/CTG82 (nominale con vite) | 80 | JIS C8350, PSE |
Loading...
Gamma di temperature(°C) | -45 – 150 | Materiali principali | Lega di zinco pressofuso (ZDC2) | Trattamento superficie | Zincatura elettrica (cromatura lucida trivalente)) |
---|
Configura
Proprietà di base
Tubo per fili collegabile
Tubo per fili collegabile (ecc.)
Diametro esterno massimo del cavo compatibile(mm)
Attributi opzionali