Giunto per tubo flessibile / accessorio Keiflex, attacco combinato (tipo di attacco per tubi in acciaio a parete sottile)【10-20 Pezzi per confezione】

Giunto per tubo flessibile / accessorio Keiflex, attacco combinato (tipo di attacco per tubi in acciaio a parete sottile)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Threaded combination coupling for connecting the plica tube and steel conduit.
・Suitable for connections for thin steel electrical conduits.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC17
KC24
KC30
KC50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tubo per fili collegabile Tubo per fili collegabile (ecc.) Diametro esterno massimo del cavo compatibile
(mm)

20.62 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni PZ17C19 (nominale)/CTC19 (nominale con vite)15

26.55 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni PZ24C25 (nominale)/CTC25 (nominale con vite)21

48.30 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni PZ30C31 (nominale)/CTC31 (nominale con vite)28

49.28 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni PZ50C51 (nominale)/CTC51 (nominale con vite)47

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Impermeabile Gamma di temperature(°C) -50 – 150 Materiali principali Lega di zinco pressofuso (ZDC2)
Trattamento superficie Zincatura elettrica (cromatura lucida trivalente)) Standard JIS C8350, PSE

Supporto tecnico