Connettore per il collegamento di Sanfleki-ROBO ai punti di uscita (standard)

Connettore per il collegamento di Sanfleki-ROBO ai punti di uscita (standard)
[Features]
· Connector for connecting Sunflake ROBO to control panel knockout.
· With pipe inline male threads. Standard.
· Tensile strength of connector with Sunflake ROBO #16-#63 is 250N (JIS light).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N2BG20
N2BG25
N2BG32
N2BG40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tubo per fili collegabile Diametro esterno massimo del cavo compatibile
(mm)
Vite di collegamento (φS1)
(mm)
Vite di collegamento (nominale)

3.86 €

1 5 giorni NS20, NP20, NF201420.9G1/2

6.36 €

20 5 giorni NS25, NP25, NF251926.4G3/4

8.56 €

10 5 giorni NS32, NP32, NF322533.2G1

9.63 €

1 5 giorni NS40, NP40, NF403341.9G1-1.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature(°C) -20 – 90 Proprietà Resistenza agli oli, resistenza alle vibrazioni (con dispositivo di bloccaggio) Materiali principali PA66
Standard UL Livello di protezione IP67 Ritardante di fiamma UL94V2

Supporto tecnico