Giunto filettato combinato (per l'uso con un plica standard e un condotto elettrico in acciaio senza filettatura)

Giunto filettato combinato (per l'uso con un plica standard e un condotto elettrico in acciaio senza filettatura)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Combination coupling for connecting a plica tube and steel electrical conduit without screws.
• The plica tube connection is a screw connection, and the steel electrical conduit connection is fixed in place with small screws.
• The tensile strength of the plica tube and couplings is 500 N (JIS medium).
• The tensile strength of the coupling with the electrical conduit is 500 N for model numbers 10–30 (JIS medium), and 1, 000 N for model numbers 38 and above (JIS heavy).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VKC17
VKC24
VKC30
VKC38
VKC50
VKC63
VKC76
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTubo per fili collegabile Tubo per fili collegabile (ecc.) Diametro esterno massimo del cavo compatibile
(mm)

1.84 €

5 Disponibile 5 giorni 10PZ17E19/C1915

2.33 €

5 Disponibile 5 giorni 10PZ24E25/C2521

2.83 €

2 Disponibile 5 giorni 10PZ30E31/C3128

4.11 €

2 Disponibile 5 giorni 10PZ38E39/C3934

5.44 €

1 Disponibile 6 giorni -PZ50E51/C5147

9.41 €

1 Disponibile 5 giorni -PZ63E63/C6359

13.38 €

1 Disponibile 6 giorni -PZ76E75/C7571

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Impermeabile Gamma di temperature(°C) -45 – 150 Materiali principali Lega di zinco pressofuso (ZDC2)
Trattamento superficie Zincatura elettrica (cromatura lucida trivalente)) Standard JIS C8350, PSE

Supporto tecnico