Connettore per l'uso su punti di uscita (con filettatura per condotto cavi in acciaio spesso)【1-20 Pezzi per confezione】

Connettore per l'uso su punti di uscita (con filettatura per condotto cavi in acciaio spesso)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Non union type connector for connecting the plica tube to knockouts in boxes.
· With screw for thick steel conduit.
· The tensile strength of the plica tube and couplings is 500N (JIS medium).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG17
BG24
BG30
BG38
BG50
BG50-54
BG63
BG76
BG83
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTubo per fili collegabile Diametro esterno massimo del cavo compatibile
(mm)
Vite di collegamento (φS1)
(mm)
Vite di collegamento (nominale) Standard

23.34 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10PZ171520.9CTG16JIS C8350, PSE

34.33 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10PZ242026.4CTG22JIS C8350, PSE

40.82 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -PZ302533.2CTG28JIS C8350, PSE

3.17 €

2 Disponibile 6 giorni -PZ383341.9CTG36JIS C8350, PSE

4.53 €

1 Disponibile 6 giorni -PZ503947.8CTG42JIS C8350, PSE

8.39 €

1 Disponibile 10 giorni -PZ504859.6CTG54PSE

42.52 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -PZ635159.6CTG54JIS C8350, PSE

12.93 €

1 Disponibile 10 giorni -PZ766775.1CTG70JIS C8350, PSE

43.09 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -PZ837987.8CTG82JIS C8350, PSE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Impermeabile Gamma di temperature(°C) -45 – 150 Materiali principali Lega di zinco pressofuso (ZDC2)
Trattamento superficie Zincatura elettrica (cromatura lucida trivalente))

Supporto tecnico