Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WBC17 |
WBC24 |
WBC30 |
WBC38 |
WBC50 |
WBC63 |
WBC76 |
WBG17 |
WBG24 |
WBG30 |
WBG38 |
WBG50-54 |
WBG63 |
WBG76 |
WBG83 |
WBG101-92 |
WBG101-104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo per fili collegabile | Diametro esterno massimo del cavo compatibile (mm) | Vite di collegamento (φS1) (mm) | Vite di collegamento (nominale) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | PV17, PE17 | 12 | 19.1 | CTC19 | JIS C8350 | ||
5.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | PV24, PE24 | 19 | 25.4 | CTC25 | JIS C8350 | ||
7.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | PV30, PE30 | 23 | 31.8 | CTC31 | JIS C8350 | ||
9.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | PV38, PE38 | 30 | 38.1 | CTC39 | JIS C8350 | ||
14.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | PV50, PE50 | 42 | 50.8 | CTC51 | JIS C8350 | ||
25.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | PV63, PE63 | 53 | 63.5 | CTC63 | JIS C8350 | ||
40.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | PV76, PE76 | 63 | 76.2 | CTC75 | JIS C8350 | ||
4.22 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | PV17, PE17 | 13 | 20.9 | CTG16 | JIS C8350 | ||
5.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | PV24, PE24 | 19 | 26.4 | CTG22 | JIS C8350 | ||
62.14 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | PV30, PE30 | 23 | 33.2 | CTG28 | JIS C8350 | |
79.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | PV38, PE38 | 32 | 41.9 | CTG36 | JIS C8350 | |
78.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | PV50, PE50 | 48 | 59.6 | CTG54 | - | |
106.63 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | PV63, PE63 | 48 | 59.6 | CTG54 | JIS C8350 | |
40.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | PV76, PE76 | 63 | 75.1 | CTG70 | JIS C8350 | ||
56.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | PV83, PE83 | 75 | 87.8 | CTG82 | JIS C8350 | ||
93.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | PV101, PE101 | 87 | 100.3 | CTG92 | JIS C8350 | ||
99.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | PV101, PE101 | 99 | 113.0 | CTG104 | JIS C8350 |
Loading...
Gamma di temperature(°C) | -25–90 | Materiali principali | Lega di zinco pressofuso (ZDC2) | Trattamento superficie | Zincatura elettrica (cromatura lucida trivalente)) |
---|---|---|---|---|---|
Livello di protezione | IP66 |
Configura
Proprietà di base
Tubo per fili collegabile
Diametro esterno massimo del cavo compatibile(mm)
Vite di collegamento (φS1)(mm)
Vite di collegamento (nominale)
Attributi opzionali