Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KMS9 |
KMS10 |
KMS12 |
KMS16 |
KMS22 |
KMS28 |
KMS36 |
KMS42 |
KMS54 |
KMS70 |
KMS82 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Valore nominale pollici | Lunghezza 1 rotolo (m) | Proprietà | Standard | Raggio di curvatura centrale minimo (fisso) (mm) | Raggio di curvatura centrale minimo (spostato) (mm) | Livello di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12.4 | 9.0 | - | 4.2 | Resistenza agli oli | - | - | 40 | IPX7 | |
135.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15.2 | 10.0 | 1/4 | 30 | Elevata resistenza agli oli, elevata tolleranza di piegatura, forma d’onda | MAS | 20 | - | IP67 | |
142.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17.7 | 12.3 | 3/8 | 30 | Elevata resistenza agli oli, elevata tolleranza di piegatura, forma d’onda | MAS | 25 | - | IP67 | |
168.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 21.1 | 15.8 | 1/2 | 30 | Elevata resistenza agli oli, elevata tolleranza di piegatura, forma d’onda | MAS | 35 | - | IP67 | |
165.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 26.4 | 20.8 | 3/4 | 20 | Elevata resistenza agli oli, elevata tolleranza di piegatura, forma d’onda | MAS | 40 | - | IP67 | |
151.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 33.2 | 26.4 | 1 | 20 | Elevata resistenza agli oli, elevata tolleranza di piegatura, forma d’onda | MAS | 70 | - | IP67 | |
222.06 € | 1 | 6 giorni | 42.0 | 35.0 | 1-1/4 | 15 | Elevata resistenza agli oli, elevata tolleranza di piegatura, forma d’onda | MAS | 70 | - | IP67 | ||
281.33 € | 1 | 9 giorni | 47.7 | 40.0 | 1-1/2 | 15 | Elevata resistenza agli oli, elevata tolleranza di piegatura, forma d’onda | MAS | 100 | - | IP67 | ||
255.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 59.7 | 51.3 | 2 | 10 | Elevata resistenza agli oli, elevata tolleranza di piegatura, forma d’onda | MAS | 175 | - | IP67 | |
296.56 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 72.5 | 63.0 | 2-1/2 | 10 | Elevata resistenza agli oli, elevata tolleranza di piegatura, forma d’onda | MAS | 200 | - | IP67 | |
452.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 88.4 | 78.0 | 3 | 10 | Elevata resistenza agli oli, elevata tolleranza di piegatura, forma d’onda | MAS | 225 | - | IP67 |
Loading...
Colore | Nero | Gamma di temperatura(°C) | -20 – 60 | Materiale | Spelatura acciaio zincato, vinile resistente agli oli |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Diametro interno(mm)
Valore nominale pollici
Lunghezza 1 rotolo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali