Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KMBC12 |
KMBC16 |
KMBC22 |
KMBC28 |
KMBC36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo per fili collegabile | Diametro esterno massimo del cavo compatibile (mm) | Vite di collegamento (φS1) (mm) | Vite di collegamento (nominale) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29 € | 20 | 10 giorni | 12 (Nota) | 10 | 19.1 | CTC19 | ||
5.11 € | 20 | 5 giorni | 16 (Nota) | 12 | 19.1 | CTC19 | ||
7.78 € | 20 | 12 giorni | 22 (Nota) | 18 | 25.4 | CTC25 | ||
10.10 € | 10 | 11 giorni | 28 (Nota) | 24 | 31.8 | CTC31 | ||
14.89 € | 10 | 12 giorni | 36 (Nota) | 30 | 38.1 | CTC39 |
Loading...
Gamma di temperature(°C) | -20 – 90 | Materiali principali | Lega di zinco pressofuso (ZDC2) | Trattamento superficie | Zincatura elettrica (cromatura lucida trivalente)) |
---|---|---|---|---|---|
Nota | (Nota) Indica KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM e KI. | Livello di protezione | IP67 |
Configura
Proprietà di base
Tubo per fili collegabile
Diametro esterno massimo del cavo compatibile(mm)
Vite di collegamento (φS1)(mm)
Vite di collegamento (nominale)
Attributi opzionali