Connettore per accessori Keiflex tipo KM (filettatura parallela del tubo, filettatura maschio)

Connettore per accessori Keiflex tipo KM (filettatura parallela del tubo, filettatura maschio)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・This is a plastic connector for connecting the Keiflex to the knockout point on the control panel.
· Equipped with tube inline male threads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMBGP16
KMBGP22
KMBGP28
KMBGP36
KMBGP54
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tubo per fili collegabile Diametro esterno massimo del cavo compatibile
(mm)
Vite di collegamento (φS1)
(mm)
Vite di collegamento (nominale)

4.81 €

1 11 giorni 16 (Nota)1320.9G1/2

5.79 €

20 11 giorni 22 (Nota)1826.4G3/4

8.76 €

10 11 giorni 28 (Nota)2433.2G1

11.72 €

10 11 giorni 36 (Nota)3241.9G1-1.4

20.62 €

5 5 giorni 54 (Nota)4859.6G2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature(°C) -20 – 90 Proprietà Resistenza agli oli Materiali principali PA6
Nota (Nota) Indica KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM e KI. Livello di protezione IP67 Ritardante di fiamma UL94V0

Supporto tecnico