Giunto combinato impermeabile (pre-accoppiamento impermeabile + condotto cavi in acciaio filettato)【1-20 Pezzi per confezione】

Giunto combinato impermeabile (pre-accoppiamento impermeabile + condotto cavi in acciaio filettato)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Combination coupling thanks to connection of waterproof pre-coupling and steel conduit.
· Union method for connecting the plica tube.
· Threaded screw connection of the steel wire conduit.
· The tensile strength of the plica tube and couplings is 500N (JIS medium).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WUC17
WUC24
WUC30
WUC38
WUC50
WUC63
WUC76
WUG17
WUG24
WUG30
WUG38
WUG50
WUG50-54
WUG63
WUG76
WUG83
WUG101-92
WUG101-104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tubo per fili collegabile Tubo per fili collegabile (ecc.) Diametro esterno massimo del cavo compatibile
(mm)
Standard

68.07 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni PV17, PE17C1915JIS C8350

5.10 €

1 Disponibile 5 giorni PV24, PE24C2521JIS C8350

62.14 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni PV30, PE30C3128JIS C8350

79.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni PV38, PE38C3934JIS C8350

62.14 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni PV50, PE50C5147JIS C8350

106.63 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni PV63, PE63C6359JIS C8350

118.00 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni PV76, PE76C7571JIS C8350

3.49 €

1 5 giorni PV17, PE17G1615JIS C8350

5.11 €

1 6 giorni PV24, PE24G2221JIS C8350

7.41 €

1 6 giorni PV30, PE30G2828JIS C8350

9.67 €

1 Disponibile 6 giorni PV38, PE38G3636JIS C8350

13.71 €

1 Disponibile 6 giorni PV50, PE50G4242JIS C8350

17.57 €

1 Disponibile 6 giorni PV50, PE50G5448-

24.00 €

1 Disponibile 6 giorni PV63, PE63G5453JIS C8350

35.12 €

1 Disponibile 6 giorni PV76, PE76G7069JIS C8350

56.07 €

1 Disponibile 6 giorni PV83, PE83G8280JIS C8350

93.04 €

1 Disponibile 10 giorni PV101, PE101G9293JIS C8350

99.77 €

1 Disponibile 10 giorni PV101, PE101G10499JIS C8350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature(°C) -25–90 Materiali principali Lega di zinco pressofuso (ZDC2) Trattamento superficie Zincatura elettrica (cromatura lucida trivalente))
Livello di protezione IP66

Supporto tecnico