Plicatube impermeabile.

Plicatube impermeabile.
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Vinyl-covered metal flexible conduit for outdoor use which complies with JIS C 8309 standards. Vinyl sheath is weather and water resistant.

[Features]
· Structure employs a pleated pipe with galvanized steel strip as the outer layer, a steel strip as the intermediate layer, and water resistant paper as the inner layer.
· Not a designated electrical product so embedding in concrete is supported and and the product can be used for low-voltage indoor wiring, similar to steel wire tubing in dry areas, excluding specially designated special areas.
· Wires used can be IV wiring / cabling, etc.
· Please use standard Brica accessories.
Note that hand, etc. injury may be caused by the burrs at the end of the Brica tube.
Please take sufficient precautions during handling

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PV17
PV24
PV30
PV38
PV50
PV76
PV83
PV101
PV1710
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza 1 rotolo
(m)
Raggio di curvatura interno minimo (fisso)
(mm)
Spessore pellicola PVC
(mm)

321.74 €

1 Disponibile 5 giorni 23.116.650500.8

207.78 €

1 Disponibile 5 giorni 30.423.825700.8

263.04 €

1 Disponibile 5 giorni 36.529.325900.8

325.19 €

1 Disponibile 5 giorni 44.937.1251500.8

392.88 €

1 Disponibile 5 giorni 56.949.1202001.0

437.07 €

1 Disponibile 10 giorni 85.376.0103801.2

677.42 €

1 10 giorni 90.981.0104001.4

484.59 €

1 10 giorni 110.1100.265001.4

87.12 €

41.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

23.116.610500.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Gamma di temperatura(°C) -20 – 60 Proprietà Resistenza agli agenti atmosferici
Standard JIS C3809, PSE Materiale PVC, spelatura acciaio zincato, carta impermeabile Livello di protezione IP67

Supporto tecnico