• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scatola in plastica impermeabile/antipolvere serie BCAL

Scatola in plastica impermeabile/antipolvere serie BCAL

Waterproof/Dustproof Plastic Box (BCAL Series)

[Features]
· A large box closed with a screw featuring a waterproof polyurethane gasket (packing).
· A total of 11 sizes to choose from.
· A general purpose plastic box which is available for various applications such as in FA control and electrical facility works.
· There are two types/colors of top cover: white-gray (ABS) and clear (polycarbonate); the body is white-gray (ABS).
· Guide marks are provided on the side to make it easier to create optional latch hinge mounting holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCAL191913G
BCAL191913T
BCAL192813G
BCAL192813T
BCAL192818G
BCAL192818T
BCAL193813G
BCAL193813T
BCAL193818G
BCAL193818T
BCAL282813G
BCAL282813T
BCAL283413G
BCAL283413T
BCAL283813G
BCAL283813T
BCAL283818G
BCAL283818T
BCAL285613G
BCAL285613T
BCAL385618G
BCAL385618T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Copertura superiore)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Coppia di serraggio
(N▪m)

27.39 €

3 giorni -190128190Grigio bianco-10 – 601 – 1,5

30.68 €

3 giorni 10190128190Trasparenza-10 – 601 – 1,5

31.20 €

3 giorni 10190128280Grigio bianco-10 – 601 – 1,5

35.49 €

3 giorni 10190128280Trasparenza-10 – 601 – 1,5

36.57 €

3 giorni -190178280Grigio bianco-10 – 601 – 1,5

38.17 €

5 giorni -190178280Trasparenza-10 – 601 – 1,5

38.64 €

3 giorni 10190128380Grigio bianco-10 – 601 – 1,5

43.32 €

3 giorni 10190128380Trasparenza-10 – 601 – 1,5

43.62 €

5 giorni 10190178380Grigio bianco-10 – 601 – 1,5

48.80 €

3 giorni 10190178380Trasparenza-10 – 601 – 1,5

40.06 €

3 giorni -280128280Grigio bianco-10 – 601 – 1,5

47.15 €

3 giorni -280128280Trasparenza-10 – 601 – 1,5

45.93 €

5 giorni 10280128340Grigio bianco-10 – 601 – 1,5

56.24 €

3 giorni -280128340Trasparenza-10 – 601 – 1,5

47.42 €

5 giorni 10280128380Grigio bianco-10 – 601 – 1,5

57.03 €

3 giorni 10280128380Trasparenza-10 – 601 – 1,5

66.16 €

3 giorni 10280178380Grigio bianco-10 – 601 – 1,5

71.57 €

3 giorni -280178380Trasparenza-10 – 601 – 1,5

81.45 €

3 giorni -280128560Grigio bianco-10 – 601 – 1,5

100.02 €

3 giorni 10280128560Trasparenza-10 – 601 – 1,5

105.00 €

3 giorni 10380178560Grigio bianco-10 – 601 – 1,5

100.84 €

5 giorni 10380178560Trasparenza-10 – 601 – 1,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Grado di protezione (IP) IP65 Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Specifiche colori(Corpo) Grigio bianco

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico