Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Vite DIN serie OLT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OLT-1

Codice componente
OLT-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

1.18 €

6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Grigio/bianco L(mm) 44 Ø(mm) 13.8
Materiale Poliammide

Si trova sulla pagina di Vite DIN serie OLT, il codice articolo è il seguente: OLT-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OLT-1.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico