• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scatola in policarbonato impermeabile/antipolvere serie OPCP

Scatola in policarbonato impermeabile/antipolvere serie OPCP

Waterproof/Dust proof Polycarbonate Box (OPCP)

[Features]
· This is a box for midsize to large electric and electronic devices.
· There are 2 types of top covers, white-gray and clear.
· H can be raised 55 mm (1 level) through use of the optional extension frame.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OPCP202013G
OPCP202013T
OPCP202018G
OPCP202018T
OPCP203013G
OPCP203013T
OPCP203018G
OPCP203018T
OPCP204013G
OPCP204013T
OPCP204018G
OPCP204018T
OPCP303013G
OPCP303013T
OPCP303018G
OPCP303018T
OPCP304013G
OPCP304013T
OPCP304018G
OPCP304018T
OPCP306013G
OPCP306013T
OPCP306018G
OPCP306018T
OPCP404013G
OPCP404013T
OPCP404018G
OPCP404018T
OPCP406013G
OPCP406013T
OPCP406018G
OPCP406018T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Grado di protezione (IP) Specifiche colori
(Copertura superiore)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Autoestinguente
(UL94)
Coppia di serraggio
(N▪m)

60.08 €

3 giorni -200132200IP65Grigio bianco-20 – 75V-21–2

61.10 €

3 giorni 10200132200IP65Trasparenza-20 – 75V-21–2

84.70 €

5 giorni 10200187200IP65Grigio bianco-20 – 75V-21–2

85.72 €

3 giorni 10200187200IP65Trasparenza-20 – 75V-21–2

82.09 €

3 giorni 10200132300IP65Grigio bianco-20 – 75V-21–2

82.09 €

3 giorni 10200132300IP65Trasparenza-20 – 75V-21–2

112.32 €

5 giorni 10200187300IP65Grigio bianco-20 – 75V-21–2

113.34 €

3 giorni 10200187300IP65Trasparenza-20 – 75V-21–2

99.46 €

5 giorni -200132400IP65Grigio bianco-20 – 75V-21–2

99.46 €

5 giorni -200132400IP65Trasparenza-20 – 75V-21–2

100.84 €

5 giorni 10200187400IP65Grigio bianco-20 – 75V-21–2

100.84 €

5 giorni 10200187400IP65Trasparenza-20 – 75V-21–2

104.58 €

3 giorni 10300132300IP65Grigio bianco-20 – 75V-21–2

104.22 €

5 giorni 10300132300IP65Trasparenza-20 – 75V-21–2

109.31 €

5 giorni 10300187300IP65Grigio bianco-20 – 75V-21–2

109.31 €

3 giorni 10300187300IP65Trasparenza-20 – 75V-21–2

125.55 €

5 giorni 10300132400IP65Grigio bianco-20 – 75V-21–2

126.57 €

3 giorni 10300132400IP65Trasparenza-20 – 75V-21–2

126.26 €

5 giorni 10300187400IP65Grigio bianco-20 – 75V-21–2

126.26 €

3 giorni 10300187400IP65Trasparenza-20 – 75V-21–2

134.74 €

5 giorni 10300132600IP65Grigio bianco-20 – 75V-21–2

134.74 €

5 giorni 10300132600IP65Trasparenza-20 – 75V-21–2

171.44 €

5 giorni 10300187600IP65Grigio bianco-20 – 75V-21–2

171.44 €

5 giorni 10300187600IP65Trasparenza-20 – 75V-21–2

134.74 €

5 giorni 10400132400IP54Grigio bianco-20 – 75V-21–2

134.74 €

5 giorni 10400132400IP54Trasparenza-20 – 75V-21–2

151.69 €

3 giorni 10400187400IP54Grigio bianco-20 – 75V-21–2

151.69 €

3 giorni 10400187400IP54Trasparenza-20 – 75V-21–2

176.99 €

5 giorni 10400132600IP54Grigio bianco-20 – 75V-21–2

176.99 €

5 giorni 10400132600IP54Trasparenza-20 – 75V-21–2

217.39 €

5 giorni 10400187600IP54Grigio bianco-20 – 75V-21–2

217.39 €

5 giorni 10400187600IP54Trasparenza-20 – 75-1–2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali Standard CE / UL
Specifiche colori(Corpo) Grigio bianco

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico