• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scatola in policarbonato impermeabile/antipolvere serie DPCP

Scatola in policarbonato impermeabile/antipolvere serie DPCP

Waterproof/Dust proof Polycarbonate Box (DPCP)

[Features]
· Standard model multiple application general purpose type.
· Is lightweight and has superior shock resistance.
· There are 2 types of top covers, white-gray and clear.
· There is a mounting boss included inside the top cover that can be used for mounting parts etc.
· The screws are hidden with a blind plug, which makes them difficult to remove and helps prevent tampering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DPCP050504G
DPCP050504T
DPCP050704G
DPCP050704T
DPCP080806G
DPCP080806T
DPCP080809G
DPCP080809T
DPCP081206G
DPCP081206T
DPCP081209G
DPCP081209T
DPCP081606G
DPCP081606T
DPCP081609G
DPCP081609T
DPCP121206G
DPCP121206T
DPCP121209G
DPCP121209T
DPCP121609G
DPCP121609T
DPCP122009G
DPCP122009T
DPCP152008G
DPCP152008T
DPCP162409G
DPCP162409T
DPCP162412G
DPCP162412T
DPCP233009G
DPCP233009T
DPCP233011G
DPCP233011T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Copertura superiore)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Autoestinguente
(UL94)
Coppia di serraggio
(N▪m)

12.52 €

5 giorni 10533655Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

12.91 €

5 giorni 10533655Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

15.26 €

5 giorni 10533665Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

16.81 €

3 giorni 10533665Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

22.72 €

5 giorni 10805682Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

25.49 €

3 giorni 10805682Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

25.34 €

5 giorni 10808682Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

27.31 €

3 giorni 10808682Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

24.32 €

3 giorni -8056120Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

25.78 €

3 giorni -8056120Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

27.63 €

3 giorni 108086120Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

29.09 €

3 giorni 108086120Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

27.50 €

3 giorni -8056160Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

29.88 €

3 giorni 108056160Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

30.73 €

5 giorni 108086160Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

32.21 €

3 giorni -8086160Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

30.27 €

5 giorni 1012056122Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

32.56 €

5 giorni 1012056122Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

34.24 €

5 giorni 1012086122Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

37.19 €

5 giorni 1012086122Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

42.61 €

3 giorni 1012091160Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

45.86 €

5 giorni 1012091160Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

45.51 €

3 giorni 1012086200Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

47.26 €

3 giorni -12086200Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

53.40 €

3 giorni 1015076200Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

55.59 €

5 giorni -15076200Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

54.90 €

3 giorni -16091240Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

58.52 €

5 giorni 1016091240Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

70.34 €

5 giorni 10160121240Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

76.72 €

3 giorni 10160121240Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

91.21 €

5 giorni -23086300Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

98.29 €

5 giorni 1023086300Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

104.91 €

5 giorni 10230111300Grigio bianco-20 – 75V-21 – 1,5

114.55 €

5 giorni 10230111300Trasparenza-20 – 75V-21 – 1,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Grado di protezione (IP) IP65 Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Standard CE / UL Specifiche colori(Corpo) Grigio bianco

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico