Alimentatore/commutazione, S8JX (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S8JX-P30005C
S8JX-P30012C
S8JX-P30012CD
S8JX-P30012N
S8JX-P30024C
S8JX-P30024CD
S8JX-P30024N
S8JX-P30048N
S8JX-P60012N
S8JX-P60024C
S8JX-P60024CD
S8JX-P60024N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Capacità
(W)
Tensione di uscita (solo uscita singola) Corrente di uscita nominale (sola uscita singola)
(A)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Nota

233.34 €

1 Disponibile 6 giorni -Con copertura3005 V DC6071187.5Dimensioni esterne (solo corpo principale)

233.34 €

1 Disponibile 6 giorni -Con copertura30012 V DC2771187.5Dimensioni esterne (solo corpo principale)

750.00 €

1 7 giorni -Fissaggio diretto guida DIN30012 V DC2771187.5Dimensioni esterne (solo corpo principale)

227.38 €

1 Disponibile 6 giorni -Telaio aperto30012 V DC2771187.5-

230.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con copertura30024 V DC1471187.5Dimensioni esterne (solo corpo principale)

604.00 €

1 7 giorni 10Fissaggio diretto guida DIN30024 V DC1471187.5Dimensioni esterne (solo corpo principale)

570.50 €

1 6 giorni -Telaio aperto30024 V DC1471187.5-

236.99 €

1 44 giorni -Telaio aperto30048 V DC771187.5-

348.67 €

1 6 giorni -Telaio aperto60012 V DC53110187.3-

945.00 €

1 7 giorni -Con copertura60024 V DC27110187.3Dimensioni esterne (solo corpo principale)

922.50 €

1 7 giorni -Fissaggio diretto guida DIN60024 V DC27110187.3Dimensioni esterne (solo corpo principale)

839.50 €

1 7 giorni -Telaio aperto60024 V DC27110187.3-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mono/multi Tipo singolo Tensione di ingresso AC/DC Profilo albero di ingresso/uscita Vite
Funzione inclusa Ventola per raffreddamento / Tipo parallelo / Uscita allarme Standard di sicurezza CE / UL / CUL Dimensione altezza(mm) 92

Supporto tecnico